Serie ansehen:
Serie RUAGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.86
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)30-100
- Greifkraft (lbf)70.0
- Luftverbrauch (in³)0.73
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-014|SLKT-368|SLKT-369|SLKT-367|SLKT-156|SLKT-156V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011