Spidergrip Toolings
Randadapter
STS0025-NA - T-Anschlusskonsole 5-seitig
STS0025-NA
T-Anschlusskonsole 5-seitig
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Randadapter
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.6
Höhe (in)
0.98
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Lochkreis (in)
2.76
Andruckspindel inklusive
Nein
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Marke
DESTACO
Produkttypen
Verankerung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel