Destaco Logo
TCC-2BXX004XXX - Kraftspanner, pneumatisch, geschlossen, Toleranzausgleich, Schwerlast | DESTACO

TCC-2BXX004XXX - Kraftspanner, pneumatisch, geschlossen, Toleranzausgleich, Schwerlast

Serie ansehen:

TCC-2E Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.3

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)280
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • ConfigurationStandard Cylinder|Cylinder with Hold Open Device|Cylinder with Unlockable Return Valve|Cylinder with Piston Rod Locking Device
  • Port SizeG 1/8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch, Toleranzausgleich
  • SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
  • Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1