Serie ansehen:
TCC-2E SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.36
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)1325
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- ConfigurationStandard Cylinder|Cylinder with Hold Open Device|Cylinder with Unlockable Return Valve|Cylinder with Piston Rod Locking Device
- Port SizeG 1/4|1/4-18 NPT
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverNo
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch, Toleranzausgleich
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1