Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Outillage effecteur final léger
Les pièces de serrage en T à bille
TCL-20M-32B-A - T-Clamp - 20 and Ball Dia.32
TCL-20M-32B-A - T-Clamp - 20 and Ball Dia.32
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Les pièces de serrage en T à bille
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
0.28
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Charge de serrage statique maximale (ft lb)
111
Fourni?
Non
Taille tube
20 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
High Strength Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en T
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer