Destaco Logo
TCL-25M-32B-A : T- Klemmestücke mit Scharnier zum Anschluß an Rohre mit 32 mm Kugelanschluß.

TCL-25M-32B-AVerbindung mit Schlauch 25 und Schlauch 32

Serie ansehen:

Kugelklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.32
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • ProdukttypenVerbindung mit Schlauch 25 und Schlauch 32