Destaco Logo
Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen | TP-60

TP-60Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen

Serie ansehen:

QC/TP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.9

Technische Daten

  • Max. Drehmoment (in-lb)780
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationWerkzeugseite

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenWerkzeugwechsler Bereich TP