Lightweight Toolings
Flanschklemmstücke
TPA-90-20-300 - TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
TPA-90-20-300
TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Flanschklemmstücke
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.62
Länge (in)
11.81
Technische Daten
Andruckspindel inklusive
Nein
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
20 mm
Produktinformation
Marke
DESTACO
Material
Steel
Produkttypen
Leichte Transferpressen-Adapter
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel