Micro-Tool Palettier-EndeffektorenVAA-200-1050-M18 - VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund</p> MicroTool Palettier-EndeFFektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool EndeFFektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-EFFektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.</p>Zum Angebot hinzufügenErkunden
Micro-Tool Palettier-EndeffektorenVAA-600-1050-M18 - VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund</p> MicroTool Palettier-EndeFFektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool EndeFFektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-EFFektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.</p>Zum Angebot hinzufügenErkunden