Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)6.06
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)3.94
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)46
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)109
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)110
- Saugergröße3.94 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunde Flachsauger