Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)3.6
Technische Daten
- Durchmesser (in)4.4291338582677
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)80.5
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)129
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)97.4
- Saugergröße4.33 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)60 (Rot transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunde Kontursauger