Destaco Logo
VC-110TCT-U38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-110TCT-U38-PU55Balgsauger, rund, 110 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)9.7
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4.53
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)57
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)78
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)85
  • Saugergröße4.33 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunder Balgsauger