Destaco Logo
Default Image

VC-125FF-C-PU55Flachsauger, rund, 125 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)9.88
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4.92
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)53
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)135
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)146
  • Saugergröße4.92 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger