Destaco Logo
VC-125FF-G38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-125FF-G38-PU55Accelerate Polyurethan Sauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)9.88
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4.92
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)53
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)135
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)146
  • Saugergröße4.92 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger