Destaco Logo
Default Image

VC-25FF-G38-PU55 - Flachsauger, rund, 25 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)0.36
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)0.98
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)1.5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)2
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)6
  • Saugergröße0.98 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger