Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)4.13
- Weight (oz)3.42
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)34
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)40
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)45
- Saugergröße1.38 x 3.54 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenOvale Balgsauger