Destaco Logo
VC-35-90TC-P38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-35-90TC-P38-PU55Balgsauger, oval, 35 mm x 90 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)4.13
  • Weight (oz)3.42
  • Weite (in)1.3
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)34
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)40
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)45
  • Saugergröße1.38 x 3.54 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenOvale Balgsauger