Destaco Logo
Default Image

VC-35FF-C-PU55Accelerate Polyurethan Sauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.48
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.38
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)9
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)13
  • Saugergröße1.38 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger