Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)1.48
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.38
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)9
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)13
- Saugergröße1.38 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunde Flachsauger