Destaco Logo
VC-50-140TC-P38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-50-140TC-P38-PU55Balgsauger, oval, 50 mm x 140 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)6.18
  • Weight (oz)6.7
  • Weite (in)1.97
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)78
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)93
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)99
  • Saugergröße1.97 x 5.52 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenOvale Balgsauger