Destaco Logo
VC-60TC-G38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger | DESTACO

VC-60TC-G38-PU55Balgsauger, rund, 60 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2.15
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2.4
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)20
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)27
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)25
  • Saugergröße2.36 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunder Balgsauger