Destaco Logo
VC-65-170TC-C-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-65-170TC-C-PU55Accelerate Polyurethan Sauger

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)7.36
  • Weight (oz)10.93
  • Weite (in)3.23
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)149
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)139
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)128
  • Saugergröße2.56 x 6.69 in
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenOvale Balgsauger