Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)7.36
- Weight (oz)10.93
- Weite (in)3.23
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)149
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)139
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)128
- Saugergröße2.56 x 6.69 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenOvale Balgsauger