Destaco Logo
VC-65DD-G38-PU60 : Accelerate Polyurethan Glockensauger

VC-65DD-G38-PU60GLOCKENSAUGER, RUND, 65 MM, POLYURETHAN, ROT

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2.1
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2.6574803149606
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)30.2
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)44.1
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)42.8
  • Saugergröße2.56 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)60 (Rot transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Kontursauger