Destaco Logo
VC-75FF-G38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-75FF-G38-PU55Flachsauger, rund 75 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)3.21
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2.95
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)31
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)47
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)53
  • Saugergröße2.95 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger