Destaco Logo
VC-80TC-P38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-80TC-P38-PU55Balgsauger, rund, 80 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)4.97
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3.35
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)36
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)54
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)53
  • Saugergröße3.15 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunder Balgsauger