Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)4.97
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)3.35
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)36
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)54
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)53
- Saugergröße3.15 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunder Balgsauger