Destaco Logo
VC-90DD-U38-PU60 : Accelerate Polyurethan Glockensauger

VC-90DD-U38-PU60GLOCKENSAUGER, RUND, 90 MM, POLYURETHAN, ROT

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2.7
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3.6417322834646
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)55.8
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)80.5
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)69.7
  • Saugergröße3.54 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)60 (Rot transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Kontursauger