Destaco Logo
VC-B20N-18F : VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund

VC-B20N-18FBalgsauger, Mikro, 20 mm, Nitril

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.2
  • Weight (oz)0.2
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.34
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)4.88
  • Saugergröße1.18 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenMikro-Balgsauger
  • Wird verwendet bei Modell/SerieMicrotooling I Structure