Destaco Logo
VC-BM20S-18F : VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund  | DESTACO

VC-BM20S-18FBalgsauger, Mikro, rund, 20 mm, Silikon

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)0.17

Technische Daten

  • Durchmesser (in)0.79
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)1.5
  • Saugergröße0.79 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)A50 (orange)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSilicone
  • ProdukttypenMikro-Mehrfach-Balgsauger