Destaco Logo
VC-F15N-18F : VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund

VC-F15N-18FFlachsauger, rund, 15 mm, Nitril

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)0.11

Technische Daten

  • Durchmesser (in)0.65
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)1.88
  • Saugergröße0.59 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger