Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
VC-F40N-18F - Flachsauger, rund, 40 mm, Nitril
VC-F40N-18F - Flachsauger, rund, 40 mm, Nitril
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
0.38
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.66
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9
Saugergröße
1.57 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Flachsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
VC-F40S-18F - Flachsauger, Mikro, rund, 40 mm, Silikon
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
VC-F50N-18F - Flachsauger, rund, 50 mm, Nitril
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden