Destaco Logo
VC-F50N-18F : VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund

VC-F50N-18FFlachsauger, rund, 50 mm, Nitril

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)0.63

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2.08
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)16.6
  • Saugergröße1.97 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenFlachsauger