Spanntechnik
Pneumatikspanner
Präzisions-Führungseinheiten
VV85G Serie
VV85G-15040L8 - VV85G Serie - Präzisions-Führungseinheiten
VV85G-15040L8 - VV85G Serie - Präzisions-Führungseinheiten
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
VV85G Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
29.1
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Hub (in)
0.79
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Präzisions-Führungseinheiten
Zubehör
8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
VV85G Serie
VV85G-15020L8 - VV85G Serie - Präzisions-Führungseinheiten
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
VV85G Serie
VV85G-15040L9 - VV85G Serie - Präzisions-Führungseinheiten
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden