Destaco Logo
VV85G-15040XX : In Verbindung mit den Kraftspannern und Stiftziehzylindern von DESTACO bieten Präzisions-Führungen und -Hubeinheiten von DESTACO den Kunden Flexibilität bei ihren Schweiß- und Montage-Anwendungen. | DESTACO

VV85G-15040XX - In Verbindung mit den Kraftspannern und Stiftziehzylindern von DESTACO bieten Präzisions-Führungen und -Hubeinheiten von DESTACO den Kunden Flexibilität bei ihren Schweiß- und Montage-Anwendungen.

Serie ansehen:

VV85G Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)29.1

Technische Daten

  • Hub (in)0.79
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • Product TypePrecision Guide and Lifter
  • Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1