Destaco Logo
WK600-15-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK600

WK600-15-6-AKraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK600

Serie ansehen:

Serie WK

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.5
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)0.59
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)238.0
  • Krafthub (in)0.236
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)1.34
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.047
  • Max. Spannkraft (lb)1350.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.97
  • BeigestelltNein
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch