AC-SA Serie Schwenkarm für Zubehör-Befestigung

Der Schwenkarm für Zubehörbefestigung eignet sich ideal für Hoch-Geschwindigkeitstransfer von Platinen in Pressen. Als eine Komponente der DESTACO-Rundrohr-Tooling-Familie erlaubt der neue Arm die Einstellung in 90°-Schritten und blockiert sich selbst, ohne die Verwendung von Zahnscheiben.

0 Grad

90 Grad

180 Grad

270 Grad

  

 

 

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Das Befestigungskonzept gewährleistet eine große Haltekraft
  • Hält hoher Beschleunigung und Verzögerung stand
  • Einzelne M10er Schraube gewährleistet schnelle Einstellung
  • Einfache Einstellung in 90°-Schritten
  • Komponenten aus leichtem Aluminium helfen für maximale Produktionsgeschwindigkeit
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)