|
991-1091 Series Mandrel Power Clamp
- Einzigartige Armbewegung dreht in Position und erzeugt dann Zugspannung
- Verstärkte Rückzugskraft von 13.300N bis 33.400 N
- Betriebstemperatur bis zu 180°C für den Einsatz in Autoklaven
- Vollständig verschlossenes und abgedichtetes Gehäuse, für Feuchte Reinigung geeignet
- Übertotpunktverriegelung erhält Spannkraft bei Druckverlust
- Optional ist eine pneumatische Abfragung für die 1091 Serie verfügbar
- Sperr-Mechanismus hält den Arm bei Druckverlust in der zurückgezogenen Position
|
 |
PFC-einbaubarer Strukturteile Spanner
- Strukturbauteil freundliche design, keine scharfkantigen Berührungspunkte
- 133 N bis 222 N Spannkraft
- Kolbenstangen Bremse hält die Spannkraft bei Druckverlust
- Flexibles Spannarm design erlaubt
- Gerade und winklige Variationen
|
 |
LPC Zentier-Niederzugspanner
- Hält die Zugkraft, wenn er Werkzeuge für Verbundwerk-stoffe zusammenhält
- Fährt in Positionier Öffnungen, dehnt sich dann aus und zieht zurück, wenn die Luft weggeht
- Eine Große eingebaute Feder hält die Spannkraft von 2200 N bis 3100 N bei getrennter Luftverbindung.
- Erlaubt ungenaue Ausrichtung
- Betriebstemperatur bis zu 180°C für den Einsatz in Autoklaven
- LPC Datenblatt herunterladen
|
 |
CFC-Serie mit einstellbarer Kraftpatrone
- Verhindert Überpressen der dünnen, leichten Formstücke
- Zeigt gewählte Spannkraft sicher an - grün/gelb/rot
- Erhältlich in den Größen: 22, 44, 89 und 133 N [5, 10, 20 und 30 lb] nominale Spannkraft. Patronen sind farbcodiert zur einfachen Identifizierung
- Zeigt Nennlast mit + /-10 % Genauigkeit
- Einfache Montage an existente Destaco Spannzangen mit M10 Gewinde
- Zusätzliche Größen auf Anfrage
- CFC Datenblatt herunterladen
|
 |
MCC manuelle Clip Spanner
- Übt Spannkraft in zwei Richtungen aus
- Horizontale Spannkraft 12 kg (55N) nominal; vertikale Spannkraft 3 lbs (13N) nominal. Weitere Spannkräfte auf Anfrage
- Übertotpunkt Funktion, gesperrt in gespannter Position
- Arretierung hält Spanner bei 180° geöffnet
- Feder belastet, verschiedene Varianten möglich
- MCC Datenblatt herunterladen
|
 |
MSC-Serie manuelle Unterzugspanner
- Kostengünstige Unterzug Spannlösung
- Einzigartige Spannarmbewegung, schwingt 63° , dann lineare Zugbewegung in einer geraden Linie mit 19mm Hub [0,75 Zoll]
- Übertotpunkt Kniehebel Funktion für sicheres und wiederholbares spannen
- Spezielles Spannarm-Design bietet Platz für hohe Festigkeit in engen Räumen
- Kundenspezifische Spannarme möglich, um allen Anwendungsanforderungen zu entsprechen
- Optionale DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® Version als Zusatzverriegelung
- MSC Datenblatt herunterladen
|
 |
PSC-105 Serie pneumatische Unterzugspanner
- Automatisierte Unterzugspanner Lösung
- Innovative Spannlösung geeignet für viele Variationen unterschiedlicher Abmessungen (Dicke & Schenkellängen)
- Spannkraft: 240N [54 lbs.] Horizontale; 470N [106 lbs.] Vertikale (bei 5.5bar [80 Psi] Eingangsdruck)
- Abfragbarer Zylinder für Sensor (Ø4mm)
- Kundenspezifische Spannarme gemäß Anforderung erhältlich.
- PSC-105 Datenblatt herunterladen
|
 |
PSC-Serie pneumatische Unterzugspanner mit Fixierung
- Automatisierte Unterzugspanner Lösung mit präziser, integrierter Fixierung
- Innovative Spannlösung geeignet für viele Variationen unterschiedlicher Abmessungen (Dicke & Schenkellängen)
- Spannkraft: 240N [54 lbs.] Horizontale; 470N [106 lbs.] Vertikale (bei 5.5bar [80 Psi] Eingangsdruck)
- Abfragbarer Zylinder für Sensor (Ø4mm)
- Kundenspezifische Spannarme gemäß Anforderung erhältlich.
|
 |
PEG - pneumatischer Seitenend-Spanner
- Der Spannarm schwenkt mit einer Drehbewegung 90 ° ein und spannt dann mit einer 12 ° Horizontalbewegung
- Zylinder ist für eine Sensornutzung mit Nuten vorbereitet (Ø4mm)
- 400 N Spannkraft bei 5,5 bar Druck
- Flachbauweise
|
 |
PRC- Kantenspanner
- Pneumatische Rückzugspanner in Flachbauweise für dünne Strukturbauteile
- Spannarm fährt 25 mm waagrecht aus und dreht dann 13° nach unten
- Spannkraftbereich von 220 N bis 490 N bei 5,5 Bar Druckluft
- Der pneumatische Zylinder ist für Abfragungen vorbereitet
- Der Spannarm ist Kundenbezogen gefertigt und kann auf Anwendungsvorgaben angepasstwerden.
|
 |
MSW-Serie manuelle Schwenkspanner
- Innovative manuelle Version unserer beliebten pneumatische Schwenkspanner
- Spannarm schwenkbar 90° für einfaches Be- und entladen
- 5mm vertikaler Spannhub [0,19 Zoll]
- Einzigartige Aluminium-Gehäuse ermöglicht eine Vielzahl von Spann-Positionen und Einbaulagen
- MSW Datenblatt herunterladen
|
 |
Serie 400 Spannzangen
- Der Industriestandard für Leistung und Zuverlässigkeit
- Geschmiedete legiertem Stahl Konstruktion für unübertroffene Haltbarkeit
- Große Auswahl an Größen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kunststoff beschichtete Spannarme zum Schutz der Werkstück Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich.
|
 |
Manuelle Kniehebelspanner
- Der originale Industrie Standard: Kniehebelspanner mit „Rotem Handgriff“
- Große Auswahl an Formen und Größen, um praktisch jede Spann-Anwendung gerecht zu werden
|