Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER

Default Image

CT-40M-SD-BR - Winkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie CT

Serie ansehen:

Serie DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.6
  • Länge (in)5.87
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.0036
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)100.0
  • Luftverbrauch (in³)3.173
  • Maximale Fingerlänge (in)6.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörKP-CT-40-BR|SLKT-164|SLKT-164V|OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004