Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER

Default Image

CT-50M - Winkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie CT

Serie ansehen:

Serie DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.01
  • Länge (in)7.09
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.0036
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)146.0
  • Luftverbrauch (in³)5.614
  • Maximale Fingerlänge (in)8.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)1.97
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|KP-CT-50-BR|SLKT-165|SLKT-165V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004