Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER

Default Image

CT-50M-RE-V - Winkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie CT

Serie ansehen:

Serie DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.87
  • Länge (in)7.09

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.0036
  • Druckbereich (psi)60-100
  • Greifkraft (lbf)201.0
  • Luftverbrauch (in³)5.614
  • Maximale Fingerlänge (in)9.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)1.97
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|KP-CT-50-BR|SLKT-165|SLKT-165V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004