Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER

Default Image

DCT-20M-BRWinkelgreifer, pneumatisch, kompakt, 2 Backen, Öffnungswinkel 180°, Serie DCT

Serie ansehen:

Serie DCT / CT

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.62
  • Länge (in)3.90
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)25.0
  • Luftverbrauch (in³)0.483
  • Maximale Fingerlänge (in)3.25
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)0.79
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch, pneumatisch
  • ZubehörSDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|KP-DCT-20-BR|SLKT-161|SLKT-161V