Destaco Logo

WINKELGREIFER MIT NOCKENANTRIEB - SERIE RA

Default Image

RA-10-V - Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA

Serie ansehen:

RA-CAM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.063
  • Länge (in)1.00

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)16
  • Luftverbrauch (in³)0.063
  • Maximale Fingerlänge (in)1.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.813
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer
  • ZubehörSLKT-018|SLKT-018V