Destaco Logo

WINKELGREIFER MIT NOCKENANTRIEB - SERIE RA

Default Image

RA-5M-V - Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA

Serie ansehen:

RA-CAM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.25
  • Länge (in)1.75
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.005
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)20
  • Luftverbrauch (in³)0.13
  • Maximale Fingerlänge (in)2
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
  • Zylinder Durchmesser (in)0.813
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004