Destaco Logo

WINKELGREIFER MIT NOCKENANTRIEB - SERIE RA

Default Image

RA-7 - Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA

Serie ansehen:

RA-CAM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.8
  • Länge (in)3.60
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.005
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)120
  • Luftverbrauch (in³)0.6
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
  • Zylinder Durchmesser (in)1.75
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenWinkelgreifer
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-118V|OFSV-005|OFSV-002