Destaco Logo

WINKELGREIFER MIT NOCKENANTRIEB - SERIE RA

Default Image

RA-8M-V - Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA

Serie ansehen:

RA-CAM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.6
  • Länge (in)4.54

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.005
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)180
  • Luftverbrauch (in³)1.32
  • Maximale Fingerlänge (in)6
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
  • Zylinder Durchmesser (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer
  • ZubehörSLKT-119|SLKT-119V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002