2-BACKEN-WINKELGREIFER MIT ZYLINDRISCHER FEDERUNTERSTÜTZUNG – SERIE RUA

Serie ansehen:
RUA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.86
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)30-100
- Greifkraft (lbf)70.0
- Luftverbrauch (in³)0.73
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-014|SLKT-368|SLKT-369|SLKT-367|SLKT-156|SLKT-156V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072060919%2FRUA%2BFamily%2B-%2B843.jpg%2Frename%2FRUA%2BFamily%2B-%2B843.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRUA%2BFamily.tif%2Frename%2FRUA%2BFamily.png&w=3840&q=75)