Auto Release Venturi mit Handbelüftung zur Feinjustage

 

Destaco hat die bereits extrem erfolgreichen ARV-Venturis durch Hinzufügen einer Schnellentriegelung weiter verbessert. Mit ihr kann die Positionierung der Vakuumsauger während ihrer Einrichtung mühelos feinjustiert werden.

ARV®, die originale, patentierte Auto-Release Venturi bietet Ihnen die schnellste Vakuumund Abblasbetätigung der Branche mit einem Ein-Luftleitungs-Betrieb, integriertem Abblasen und einem eingebauten Abluftschalldämpfer. Die Montageoptionen umfassen eine links- bzw. rechtsseitige AppleCore-Montage oder eine Montage ohne AppleCore, wenn gefederte Saugerhalter von Desatco verwendet werden.

Die ARV® Serie ist auch als Block-Version zur separaten Montage erhältlich, und alle Halterungen können mit zölligen oder metrischen Anschlüssen bestellt werden.

Beachten Sie unsere technische Dokumentation über ARV®, um mehr zu erfahren, schauen Sie in unseren Kataloglisten nach oder kontaktieren Sie uns noch heute, um uns Ihre Anwendungsziele und Spezifikationen mitzuteilen!