Destaco Logo

LINEARANTRIEBE MIT KUGELUMLAUFFÜHRUNG UND ABFRAGE VON BIS ZU 8 POSITIONEN – DLM SERIE

Default Image

DLM-07M-25 - Lineareinheit mit Führungsschlitten, klein, kompakt, Serie DLM

Serie ansehen:

Serie DLM

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.35
  • Länge (in)4.02

Technische Daten

  • Hub (in)1
  • Max Hub (in)1
  • Schubkraft (lbf)15
  • Werkstückgewicht (lb)1
  • Zylinder Durchmesser (in)0.44
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013