LINEARANTRIEBE MIT KUGELUMLAUFFÜHRUNG UND ABFRAGE VON BIS ZU 8 POSITIONEN – DLM SERIE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.41
- Länge (in)6.26
Technische Daten
- Hub (in)2
- Max Hub (in)2
- Schubkraft (lbf)31
- Werkstückgewicht (lb)2
- Zylinder Durchmesser (in)0.63
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsschlitten, Mini
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLM%2BFamily.tif%2Frename%2FDLM%2BFamily.png&w=3840&q=75)